text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : STB150A1330

Description:  TRESSE FLEXIBLE

CUP: 75114271134

Connecteur flexible ordinaire NEMA 2 trous, calibre 30 AWG. Courant permanent admissible à 65 degrés Celcius est 1500. 6 tresses par assemblage. Longueur de 13 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
  • 30 AWG Individual Wire Gauge Size
  • 2 Hole NEMA Pads on Both Sides - In-Line with Pads.

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Étamé pour une conductivité élevée et une protecton maximale contre la corrosion

Application

Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus.

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

IEEE/ANSI C37.34
IEEE/ANSI C37.34

Dimensions

Largeur du câble

1-1/2 pouce (38,1 millimètres)

Longueur du câble

330 millimètres