text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : STACKING SPACER

n° de catalogue : STACKINGSPACER

Description:  STACK SPACER FOR LUGS

CUP: 783786318193

Aluminum Bar - Stacking Spacer for Lugs - 3 inch wide x 3-1/4 inch long x 2 inch thick. (2) 9/16 inch Diameter Through holes on 1-3/4 inch center.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Holes Centered at 1.500 inches. Spacing 1.750 inches apart.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3.250 wide x 3.000 inch x 2.00 inch Deep

Grosseur de boulon

.562 in