text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ST90-125-469

Description:  STAR TECK 90D 1-1/4PO 1.180-1.375

CUP: 708917423355

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord Star Teck 90-degré en aluminium de grosseur 1-1/4 pouces pour câble armé de diamètre extérieur sur gaine de 1.180 à 1.375 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Coude 90 degrés

Application

Industriel, câble armé gainé, classe I division 2, classe II et III

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

gris/argent

Connexion

Mécanique

Cote de température

-40 à +90 C, -40 à +194 F

Classifications

Marque de produit

Star Teck / AMC

Standard

UL, CSA, type 4/4X, type 6P

Dimensions

Grosseur

Manchon 1-1/4 po

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici