n° de catalogue : ST90-075-468
Description: STAR TECK 90DEG 3/4PO .950-1.205
CUP: 786210363905
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord Star Teck 90-degré en aluminium de grosseur 3/4 pouce pour câble armé de diamètre extérieur sur gaine de 0.950 à 1.205 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Coude 90 degrés |
Application |
Industriel, câble armé gainé, classe I division 2, classe II et III |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
gris/argent |
Connexion |
Mécanique |
Cote de température |
-40 à +90 C, -40 à +194 F |
Classifications
Marque de produit |
Star Teck / AMC |
Sous-marque de produit |
Star Teck |
Standard |
UL, CSA, type 4/4X, type 6P |
Dimensions
Grosseur |
Manchon 3/4 po |