n° de catalogue : ST90-050-466
Description: STAR TECK 90DEG 1/2PO .750-.985
CUP: 786210363899
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord Star Teck 90-degré en aluminium de grosseur 1/2 pouce pour câble armé de diamètre extérieur sur gaine de 0.750 à 0.985 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Raccords électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Coude 90 degrés |
|
Application |
Industriel, câble armé gainé, classe I division 2, classe II et III |
Spécifications
|
Matériau |
Aluminium |
|
Couleur |
gris/argent |
|
Connexion |
Mécanique |
|
Cote de température |
-40 à +90 C, -40 à +194 F |
Classifications
|
Marque de produit |
Star Teck / AMC |
|
Sous-marque de produit |
Star Teck |
|
Standard |
UL, CSA, type 4/4X, type 6P |
Dimensions
|
Grosseur |
Manchon 1/2 po |