text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ST5-G

Description:  PVC CTD LT COND CONN STR 5IN DGRAY

CUP: 704508408343

PVC Coated Liquitight Conduit Connector, Straight, Pipe Size 5 Inch/129 Metric, Minimum .040 Inch (40 mil) PVC Coating on Exterior, Steel Fitting, Dark Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect the Connection

Application

To Positively Bond Conduit to Box or Enclosure

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris foncé

Conditions environnementales

Hazardous Locations

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

5 pouces/129 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant