text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ST490GR-G

Description:  PVC CTD LT CONN W/GR 90D 4IN DGRAY

CUP: 704508034412

Connecteur de conduits étanche aux liquides, à revêtement de PVC, 90 degrés, conduit de 4 pouces (103 millimètres), revêtement de PVC extérieur d’une épaisseur minimale de 0,04 pouce (40 mils), raccord en acier, gris foncé, avec anneau de mise à la terre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum of .040 inch (40 mil) PVC coating is bonded to the exterior.
  • Double coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on both the interior and exterior, before PVC coating is applied.
  • Pressure-sealing sleeves are designed to protect the connection.
  • PVC coated connectors are available in straight, 45 degree and 90 degree configurations.
  • Ocal uses T&B Industrial Liquidtight fittings to insure quality installations.
  • Ground Ring with Naval Brass
  • Ground Ring meets UL 467 for grounding and bonding

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect the Connection

Application

To Positively Bond Conduit to Box or Enclosure

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris foncé

Cote NEMA

4X

Conditions environnementales

Hazardous Locations

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL, CSA

Dimensions

Grosseur

4 pouce/103 millimètres

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant