n° de catalogue : ST200-475SS
Description: RACC INOX- CABLE TECK- 2 PO
CUP: 786209895998
Fabriqué ou assemblé au Canada. Suite logique de la gamme 10464, le premier raccord pour câbles Star Teck a intégré les recommandations des utilisateurs de l’industrie canadienne. Ce raccord pour câbles Teck a innové en utilisant un concept « par pression » ne requérant aucun démontage ainsi qu’un presse-étoupe cannelé et des dispositifs de serrage uniques. Le raccord original Star Teck pour câbles Teck et ACWU a défini la norme en matière de la facilité d’utilisation, de la qualité de conception et des raccordements sécuritaires et fiables, dans des milieux industriels exigeants.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Joint torique intégré pour fournir l’étanchéité sur 360°, même si la surface du boîtier est rugueuse ou inégale.
- Dents acérées pour assurer une meilleure continuité de masse et permettre l’écoulement rapide des liquides corrosifs.
- Étanche à l’eau, garniture fuselée pour assurer un ajustage serré et sécuritaire. Élimine la possibilité d’accumulation d’eau dans les installations verticales.
- Pose facile en espace restreint. Profilé et de taille réduite, l’écrou du presse-étoupe est facile à installer dans les espaces exigus. Doté de cannelures pour la pose au tournevis et de plats pour la pose à la clé anglaise. Durable et réutilisable. Entrée en entonnoir pour faciliter l’insertion des fils.
Descripteurs
|
Catégorie |
Raccords électriques |
Spécifications
|
Matériau |
Acier inoxydable |
|
Couleur |
Argent |
Classifications
|
Marque de produit |
Star Teck / AMC |
|
Sous-marque de produit |
Star Teck |
|
Standard |
UL E38947, CSA 23086, CSA 4484 |
Dimensions
|
Grosseur |
2 pouces |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 23086 | N/A | N/A | 1105555_2016-09-27 | N/A |
| CSA | 4484 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| UL | E38947 | N/A | N/A | N/A | N/A |