text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ST145-G

Description:  RACCORD ETANCHE OCAL 45DEG 1 PO GRI

CUP: 704508406790

Connecteur de conduits étanche aux liquides, à revêtement de PVC, 45 degrés, conduit de 1 pouce (27 millimètres), revêtement de PVC extérieur d’une épaisseur minimale de 0,04 pouce (40 mils), raccord en acier, gris foncé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum of .040 inch (40 mil) PVC coating is bonded to the exterior.
  • Double coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on both the interior and exterior, before PVC coating is applied.
  • Pressure-sealing sleeves are designed to protect the connection.
  • PVC coated connectors are available in straight, 45 degree and 90 degree configurations
  • Ocal uses T&B Industrial Liquidtight fittings to insure quality installations.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect the Connection

Application

To Positively Bond Conduit to Box or Enclosure

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris foncé

Conditions environnementales

Hazardous Locations

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

1 pouce/27 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici