text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ST125-550PVC

Description:  RACC AL/PVC- CABLE TECK- 1 1/4 PO

CUP: 786210208350

Fabriqué ou assemblé au Canada. Suite logique de la gamme 10464, le premier raccord pour câbles Star Teck a intégré les recommandations des utilisateurs de l’industrie canadienne. Ce raccord pour câbles Teck a innové en utilisant un concept « par pression » ne requérant aucun démontage ainsi qu’un presse-étoupe cannelé et des dispositifs de serrage uniques. Le raccord original Star Teck pour câbles Teck et ACWU a défini la norme en matière de la facilité d’utilisation, de la qualité de conception et des raccordements sécuritaires et fiables, dans des milieux industriels exigeants.

Raccord Star Teck en aluminium à revêtement en PVC, pour câbles teck. Grosseur de manchon 1-1/4 pouce. Diamètre sur gaine de 1,500 à 1,625 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Joint torique intégré pour fournir l’étanchéité sur 360°, même si la surface du boîtier est rugueuse ou inégale.
  • Dents acérées pour assurer une meilleure continuité de masse et permettre l’écoulement rapide des liquides corrosifs.
  • Étanche à l’eau, garniture fuselée pour assurer un ajustage serré et sécuritaire. Élimine la possibilité d’accumulation d’eau dans les installations verticales.
  • Pose facile en espace restreint. Profilé et de taille réduite, l’écrou du presse-étoupe est facile à installer dans les espaces exigus. Doté de cannelures pour la pose au tournevis et de plats pour la pose à la clé anglaise. Durable et réutilisable. Entrée en entonnoir pour faciliter l’insertion des fils.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Star Teck / AMC

Sous-marque de produit

Star Teck

Standard

UL E38947, CSA 23086, CSA 4484
UL E38947, CSA 23086, CSA 4484

Dimensions

Grosseur

1-1/4 pouces

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici