text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ST11/245-B

Description:  PVC CTD LT CONN 45D 1-1/2IN BLUE

CUP: 704508406325

PVC Coated Liquitight Conduit Connector, 45 Degree, Pipe Size 1-1/2 Inch/41 Metric, Minimum .040 Inch (40 mil) PVC Coating on Exterior, Steel Fitting, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect the Connection

Application

To Positively Bond Conduit to Box or Enclosure

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Bleu pâle

Conditions environnementales

Hazardous Locations

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouces/41 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici