n° de catalogue : ST1/2-G
Description: RACCORD ETANCHE OCAL 1/2 PO
CUP: 704508405854
Connecteur de conduits étanche aux liquides, à revêtement de PVC, droit, conduit de 1/2 pouce (16 millimètres), revêtement de PVC extérieur d’une épaisseur minimale de 0,04 pouce (40 mils), raccord en acier, gris foncé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A minimum of .040 inch (40 mil) PVC coating is bonded to the exterior.
- Double coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on both the interior and exterior, before PVC coating is applied.
- Pressure-sealing sleeves are designed to protect the connection.
- PVC coated connectors are available in straight, 45 degree and 90 degree configurations
- Ocal uses T&B Industrial Liquidtight fittings to insure quality installations.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect the Connection |
Application |
To Positively Bond Conduit to Box or Enclosure |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris foncé |
Conditions environnementales |
Hazardous Locations |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL, CSA |
Dimensions
Grosseur |
1/2 pouce/16 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |