n° de catalogue : ST038-461S
Description: RACC ACIER- CABLE TECK- 3/8 PO
CUP: 786210738048
Fabriqué ou assemblé au Canada. Suite logique de la gamme 10464, le premier raccord pour câbles Star Teck a intégré les recommandations des utilisateurs de l’industrie canadienne. Ce raccord pour câbles Teck a innové en utilisant un concept « par pression » ne requérant aucun démontage ainsi qu’un presse-étoupe cannelé et des dispositifs de serrage uniques. Le raccord original Star Teck pour câbles Teck et ACWU a défini la norme en matière de la facilité d’utilisation, de la qualité de conception et des raccordements sécuritaires et fiables, dans des milieux industriels exigeants.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Joint torique intégré pour fournir l’étanchéité sur 360°, même si la surface du boîtier est rugueuse ou inégale.
- Dents acérées pour assurer une meilleure continuité de masse et permettre l’écoulement rapide des liquides corrosifs.
- Étanche à l’eau, garniture fuselée pour assurer un ajustage serré et sécuritaire. Élimine la possibilité d’accumulation d’eau dans les installations verticales.
- Pose facile en espace restreint. Profilé et de taille réduite, l’écrou du presse-étoupe est facile à installer dans les espaces exigus. Doté de cannelures pour la pose au tournevis et de plats pour la pose à la clé anglaise. Durable et réutilisable. Entrée en entonnoir pour faciliter l’insertion des fils.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Argent |
Classifications
Marque de produit |
Star Teck / AMC |
Sous-marque de produit |
Star Teck |
Standard |
UL E38947, CSA 23086, CSA 4484 |
Dimensions
Grosseur |
3/8 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |