text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW7VOB4524

Description:  SS BARRIER 7IND TRAY OV-45 24IN R

CUP: 785055587989

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Paroi à coude verticale externe en acier inoxydable pour hauteur de rail latéral 7 pouces. Angle de 45 degrés, rayon de courbure 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

S’ajuste à tous les coudes standards en acier

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

7 pouces