text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW7SCC

Description:  FIXATION COUVERT INOX HAUT RAIL 7PO

CUP: 785055587750

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation en acier inoxydable pour couvercles. Hauteur du rail latéral 7 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Pour chemins de câbles

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

7 pouces