text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW7ESP

Description:  SS 7IND EXPANSION SPLICE PLATE

CUP: 785055587712

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse d"expansion en acier inoxydable pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 7 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Conçue pour s’enclencher en position et faciliter l’alignement et l’installation

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

7 pouces