text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW736VFCVO6048

Description:  SS COV. 7IN 36W VFC VO 60D48R

CUP: 785055591658

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en acier inoxydable de type 316, hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 36 pouces, coude vertical externe, angle 60 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces