text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW712WPS

Description:  RACCORD PEN. 6PO X 12PO

CUP: 753554093973

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Stainless steel 7 inches side rail height 12 inches width wall penetration sleeve
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Not fire rated

Application

Designed to pass through walls and fire walls

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces