n° de catalogue : SSW712VFCVO4512
Description: SS COV. 7IN 12W VFC VO 45D12R
CUP: 785055589563
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebords en acier inoxydable de type 316, hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces, coude vertical externe, angle 45 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |