text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW712SFCVO6048

Description:  SS COV. 7IN 12W SFC VO 60D48R

CUP: 785055589310

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier inoxydable 316. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces. Coude vertical externe, angle de 60 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces