text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW709SNCVO6012

Description:  SS COV. 7IN 9W SNC VO 60D12R

CUP: 785055588924

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable type 316, hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 9 pouces, coude vertical externe, angle 60 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces