text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW706SFCVO6024

Description:  SS COV. 7IN 6W SFC VO 60D24R

CUP: 785055588269

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier inoxydable 316. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 6 pouces. Coude vertical externe, angle de 60 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces