n° de catalogue : SSW6VSP
Description: INOX ACC 6PO ECLISSE VERTICALE AJ
CUP: 785055583547
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Plaque verticale ajustable en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Plaque de charnière ajustable, procure une souplesse d’installation verticale maximale |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |