n° de catalogue : SSW642SNCVO9024
Description: SS COV. 6IN 42W SNC VO 90D24R
CUP: 785055587514
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable type 316, hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 42 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
42 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |