text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW636SNCVO9024

Description:  INOX COUV 6PO 36LRG SOL VE 90D24R

CUP: 785055587019

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable de type 316, hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces