text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW636PFCVO9024

Description:  INOX CV 6PO 36LRG P RBRD VE 90D24R

CUP: 785055957119

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en acier inoxydable 316. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces. Coude vertical externe angle 90 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces