text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW636HBP

Description:  INOX 6PO 36LRG HOR PLAQUE AJUST.

CUP: 753554078123

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse flexible en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur du chemin de câbles 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Offre une flexibilité d’installation maximale

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1
UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces