text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW630RSP

Description:  SS 30IN RAPID RED 6IND TRAY

CUP: 785055586210

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse de réduction en acier inoxydable 316. Hauteur du rail latéral 6 pouces. Réduction déportée 30 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Application

Utilisées en paire pour procurer une réduction droite ou avec une éclisse standard pour une réduction en décalage

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces