n° de catalogue : SSW630HBP
Description: ECLISSE FLEXIBLE ACIER INOX 6X30PO
CUP: 753554089587
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Plaque horizontale en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur du chemin de câbles 30 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Provide maximum horizontal installation flexibility |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
UL, CSA C22.2 No 126.1 |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |