text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW630CEP

Description:  INOX ACC 6PO 30LRG PLAQUE EMBOUT

CUP: 785055586203

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque de fermeture en acier inoxydable pour chemin de câbles monopièce. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur de la fixation 30 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Permet l’obturation de toute extrémité de chemin de câbles

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces