text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW624PFCVO4524

Description:  INOX CV 6PO 24LRG P RBRD VE 45D24R

CUP: 785055640332

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en acier inoxydable 316. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Coude vertical externe angle 45 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici