text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW624PFCVO3048

Description:  AI COUV REB CRT 6POD 24LRG VO90D48R

CUP: 753554075658

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en acier inoxydable 316. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Coude vertical externe angle 30 degrés, rayon 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces