text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW612SNCVO9024

Description:  INOX COUV 6PO 12LRG SOL VE 90D24R

CUP: 785055584964

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable de type 316, hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces