n° de catalogue : SSW612PFCVO9048
Description: SS COUVERT 6PO 12L POINT VO 90D48R
CUP: 753554107274
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle à brides en acier inoxydable 316 à picots 6 pouces de hauteur de rail latéral 12 pouces de largeur coude extérieur vertical 90 degrés rayon 48 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
90 degree angle |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |