text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW612PFCVO6024

Description:  AI COUV 6PO 12LAR PFC VO 60D 24R

CUP: 753554043091

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en acier inoxydable 316. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Coude vertical externe angle 60 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces