text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW612HBP

Description:  AI ACC 6POD 12LRG PLAQUE HOR

CUP: 753554090002

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque horizontale en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur du chemin de câbles 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Provide maximum horizontal installation flexibility

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces