text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW609SNCVO9036

Description:  SS COV. 6IN 9W SNC VO 90D36R

CUP: 785055584445

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable type 316, hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces