text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW609HCC

Description:  STAINLESS STEEL ACCESSORIES

CUP: 785055584117

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation en acier inoxydable, pour couvercles. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur du chemin de câbles 9 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces