text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW606VFCVO3012

Description:  SS VTD. FLNG CVR 6INW OV-30 12INRAD

CUP: 785055583936

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en acier inoxydable de type 316, hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces, coude vertical externe, angle 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces