n° de catalogue : SSW542SNCVO4536
Description: SS COV. 5IN 42W SNC VO 45D36R
CUP: 785055582854
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable type 316, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 42 pouces, coude vertical externe, angle 45 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
|
Largeur |
42 po |
|
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |