text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW536VFCVO9012

Description:  SS VTD FLNG CVR 36INW OV-90 12INRAD

CUP: 785055582588

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en acier inoxydable de type 316, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces