n° de catalogue : SSW536SNCVO4548
Description: SS COV. 5IN 36W SNC VO 45D48R
CUP: 785055582373
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable type 316, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces, coude vertical externe, angle 45 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |