text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW524SNCVO9036

Description:  INOX COUV 5PO 24LRG SOL VE 90D36R

CUP: 785055581437

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable de type 316, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 24 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces