n° de catalogue : SSW512SNCVO3048
Description: SS COV. 5IN 12W SNC VO 30D48R
CUP: 785055580300
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable type 316, hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces, coude vertical externe, angle 30 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |