text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW512SFCVO4524

Description:  SS FLNG CVR 12INW OV-45 24INRAD

CUP: 785055580164

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier inoxydable 316. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces. Coude vertical externe, angle de 45 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces