text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SSW506HCC

Description:  INOX ACC 5PO 6LRG FIX COUVERT HR

CUP: 785055983033

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation en acier inoxydable, pour couvercles. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur du chemin de câbles 6 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Catégorie

Channel Cable Tray Accessories

Application

Wraparound design offers added protection for rugged applications and outdoor conditions

Specifications

Material

Stainless Steel

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

6 in

Side Rail Height

5 Inches