text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW4SDP

Description:  ACIER INOX 4PO ECLISSE SERV DUR

CUP: 753554085107

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse Super-Duty en acier inoxydable 316. Hauteur du rail latéral 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur

3.94 in

Longueur

17.375 in