text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW4COCS

Description:  STAINLESS STEEL ACCESSORIES

CUP: 785055572923

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Stainless steel fitting 4 inches width tray accessory
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

4 pouces