text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW4BSP

Description:  INOX ACC 4PO PLAQUE FIXATION

CUP: 785055572909

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque d"extrémité en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Conçue pour fixer le chemin de câbles aux panneaux, coffrets électriques, murs ou supports d’extrémité

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

4 pouces