text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW430PFCVO9024

Description:  SS COUVERT PEAK 30L VO 90L 24R

CUP: 753554099265

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Stainless steel 316 fitting 4 inches side rail height 30 inches width peaked flanged cover vertical outside bend 90 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces